MAX15090A

不推荐用于新设计

2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出

用于12V、尺寸最小、集成度最高的热插拔

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 6mΩ (典型值)内部功率MOSFET
  • 12A (最大)负载电流
  • 电流检测无需外部RSENSE
  • ±10%断路器门限精度
  • 可调节断路器电流/限流门限
  • 可编程摆率控制
  • 可调节断路器响应速度
  • 启动时采用折返限流抑制浪涌电流,控制di/dt
  • 热保护
  • 过压保护
  • 电源就绪和故障指示输出
  • 闭锁或自动重试选项
  • 可编程欠压锁定
  • IN至OUT短路检测
MAX15090A
2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
MAX15090, MAX15090A: Typical Application Circuit
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15090B
  • MAX15090C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15090A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览