MAX14672
量产双向电流保护、输入过压保护器,提供可调OVLO
高压OVP支持多路、快速充电电源设计
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 可靠保护大功率便携设备
- +3V至+28V较宽的输入电压保护范围
- 可承受+80V浪涌
- 可承受4.5A连续电流(WLP封装)
- 集成65mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关(WLP封装)
- 灵活的过压保护设计
- +5V至+22V可调节OVLO门限范围
- 极低ACOK和ACOK指示输入在限定范围
- 支持OTG,允许OUT为IN供电
- 预置高精度内部OVLO门限:
- 6.8V ±3% (MAX14670)
- 15.5V ±3% (MAX14671)
- 5.825V ±3% (MAX14672)
- 22V ±3% (MAX14673)
- 附加保护功能提高系统可靠性
- OUT-IN反偏保护
- 软启动降低浪涌
- 内置15ms启动去抖
- 热关断保护
- 节省空间
- 15焊球、1.6mm x 2.1mm、WLP封装
- 10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX14670–MAX14673为价值昂贵的消费类产品提供保护,可承受高达+28VDC的故障电压。内部钳位电路还提供最高+80V的浪涌保护。器件在检测到输入故障的条件下断开系统与其输出电压的连接。
MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,避免被保护电路损坏。
过压保护门限可以通过外部电阻调节,调节范围:5V至22V。当过压锁存输入(OVLO)设置的门限低于外部OVLO电压设置时,器件将自动选择精确的内部门限。内部OVLO预置在典型值6.8V (MAX14670)、15.5V (MAX14671)、5.825V (MAX14672)、22V (MAX14673)。
MAX14670–MAX14673提供反偏保护,与其它过压保护器件不同,当MAX14670–MAX14673处于禁止状态时,作用在OUT引脚的电压不会反馈到IN端。这些器件还具有OTG使能引脚,允许OUT电压为IN供电。MAX14670–MAX14673的热关断保护能够在过载条件下提供有效保护。
MAX14670–MAX14673工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,MAX14670/MAX14671提供15焊球WLP封装,MAX14672/MAX14673提供10引脚TDFN封装。
应用
- USB主机充电
- 电子书
- PC笔记本
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14672ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14672ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX14672ETB+ | ||
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14672ETB+ | ||
| MAX14672ETB+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX14672ETB+ | ||
| MAX14672ETB+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX14672ETB+ | ||
| MAX14672ETB+T | 量产 | |
|
5月 20, 2014 - 1413 TEST |
||
| MAX14672ETB+ | ||
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14672ETB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14672的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论