MAX14655

量产

内置浪涌保护的大电流过压保护器

微型WLP封装内集成了超低导通电阻开关和浪涌保护器,理想用于便携设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保护大功率手持设备
    • 较宽的输入电压保护范围:+2.5V至+28V
    • 集成38mΩ (典型值)n沟道MOSFET开关
  • 灵活的过压保护设计
    • 可调节过压保护滞回
    • 较宽的OVLO可调门限范围:+4V至+20V
    • 提供精确的内置OVLO门限:
      • 15.5V ±3.3% (MAX14653)
      • 6.8V ±2.9% (MAX14654)
      • 5.825V ±3% (MAX14655)
  • 附加保护功能增强系统可靠性
    • 峰值电压保护高达+80V
    • 软启动减小浪涌电流
    • 内部15ms上电去抖
    • 热关断保护
  • PCB面积最小
    • 12焊球WLP (1.29mm x 1.83mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14655
内置浪涌保护的大电流过压保护器
MAX14653, MAX14654, MAX14655, MAX1471: Typical Application Circuit
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
MAX14653EVKIT

评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14653–MAX14655评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示带可调整OVLO的大电流过压保护器MAX14653–MAX14655的功能,器件采用12焊球晶片级封装(WLP)。评估板带有跳线,可选择预设OVLO门限或者通过外部电阻分压器调整OVLO门限。评估板输入电源由外部提供。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14655EVKIT

评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14653–MAX14655评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示带可调整OVLO的大电流过压保护器MAX14653–MAX14655的功能,器件采用12焊球晶片级封装(WLP)。评估板带有跳线,可选择预设OVLO门限或者通过外部电阻分压器调整OVLO门限。评估板输入电源由外部提供。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14654EVKIT

评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14653–MAX14655评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示带可调整OVLO的大电流过压保护器MAX14653–MAX14655的功能,器件采用12焊球晶片级封装(WLP)。评估板带有跳线,可选择预设OVLO门限或者通过外部电阻分压器调整OVLO门限。评估板输入电源由外部提供。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14653EVKIT
评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655
MAX14655EVKIT
评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655
MAX14654EVKIT
评估:MAX14653、MAX14654以及MAX14655

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览