MAX14523A

量产

250mA至1.5A、可调节限流开关

业内精度最高、可调节的1.5A限流开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精确的(±10%)过载限流
  • 可调限流门限
  • 低压差(1A负载电流时为70mV)
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 170µA (典型值)电源电流
  • 反向关断电流0.6µA (最大值)
  • +1.7V至+5.5V电源电压范围
  • 微型、8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX14523A
250mA至1.5A、可调节限流开关
MAX14523A、MAX14523AL、MAX14523B、MAX14523C:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14523A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览