LTC5590
量产双通道、600MHz 至 1.7GHz、高动态范围、下变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 转换增益:8.7dB (在 900MHz)
- IIP3:26dBm (在 900MHz)
- 噪声指数:9.7dB (在 900MHz)
- 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 15.6dB
- 高输入 P1dB
- 53dB 通道间隔离 (在 900MHz)
- 采用 3.3V 时功耗为 1.3W
- 低电流模式:<800mW 功率损耗
- 用于每个通道的使能引脚
- 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
- 在所有模式中 LO 输入匹配
- 0dBm LO 驱动电平
- 小的封装及解决方案外形尺寸
- -40ºC 至 105ºC 工作温度范围
LTC5590 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4.5GHz RF 频率范围的双通道、高动态范围、高增益下变频混频器系列。LTC5590专为 600MHz 至 1.7GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 700MHz 至 1.5GHz 的范围之内,以获得较佳性能。该器件的典型应用是具有一个 700MHz 至 915MHz RF 输入和高端 LO 的 LTE 或 GSM 接收机。
LTC5590 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收机设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。这款器件还提供了一种低电流模式以实现额外的节能,而且每个混频器通道都具有独立的停机控制功能。
| 高动态范围、双通道、下变频混频器系列 |
||
| 器件型号 | RF 范围 | LO 范围 |
| LTC5590 | 600MHz 至 1.7GHz | 700MHz 至 1.5GHz |
| LTC5591 | 1.3GHz 至 2.3GHz | 1.4GHz 至 2.1GHz |
| LTC5592 | 1.6GHz 至 2.7GHz | 1.7GHz 至 2.5GHz |
| LTC5593 | 2.3GHz 至 4.5GHz | 2.1GHz 至 4.2GHz |
应用
- 3G / 4G 无线基础设施分集接收机 (LTE、CDMA、GSM)
- MIMO (多输入多输出) 基础设施接收机
- 高动态范围下变频混频器应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC5590IUH#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC5590IUH#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 3 | ||
| LT6604-15 | 推荐用于新设计 | 双通道、非常低噪声、差分放大器和 15MHz 低通滤波器 |
| LTC6417 | 最后购买期限 | 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器 |
| LTC6420-20 | 最后购买期限 | 双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器 |
| 可变增益放大器(VGA) 1 | ||
| LT5554 | 量产 | 宽带、超低失真、7 位数字控制型 VGA |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTC2155-14 | 量产 | 双通道、14 位、170Msps ADC |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6946 | 过期 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论