LTC4085
量产具有理想二极管控制器和锂离子电池充电器的 USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
概述
- 输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 交流适配器
- 215mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可在交流适配器 / USB 输入未接入的情况下提供低损耗 PowerPath™ 功能
- 负载相关型充电保证准确的 USB 输入电流兼容性
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
- 可选的 100% 或 20% 输入电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 高达 1.2A 的可独立设置电池充电电流
- 准确度为 0.8% 的 4.2V 预设充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 纤巧型 (4mm x 3mm x 0.75mm) 14 引脚 DFN 封装
LTC®4085 是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电的总电流。可将输入总电流限制为高达 1.5A 编程值的 20% 或 100% (通常为 100mA 或 500mA)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过设定的输入电流限值。
LTC4085 包括一个用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。施加至电池的浮动电压保持于一个严格的 0.8% 容限,而且,充电电流可采用一个外部接地电阻器来设置。一个充电结束状态输出 CHRG 负责指示满充电状态。总充电时间可由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将进行电池的自动再充电。该器件还具有用于在充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
LTC4085 采用 14 引脚扁平 4mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 便携式 USB 设备:照相机、MP3 播放机、PDA
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4085EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4085EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC4085EDE#PBF | 量产 | |
| LTC4085EDE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4085
- LTC4085-1
- LTC4085-3
- LTC4085-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论