LTC1923
量产高效率热电冷却器控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 高效率、低噪声拓扑
- 可调输出转换速率降低了 EMI
- 全桥式控制器用于实现双向电流控制
- 可调的逐个脉冲双向 TEC 电流限制
- 开路 / 短路热敏电阻指示
- 解决方案占板面积 < 0.6” x 0.8” (双面 PCB)
- 采用 5mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 SSOP 封装
- TEC 电压箝位
- TEC 电流、电压和热 / 冷状态输出
- 可调 / 可同步振荡器频率减小了滤波器组件尺寸并降低了系统噪声
- 2.5V 基准电压输出
- 2.7V 最小工作电压
LTC®1923 是一款脉宽调制器,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却器 (TEC) 或加热器应用。LTC1923 集成了所有必要的控制电路和两组互补型输出驱动器以驱动一个全桥,从而提供了一种向 TEC 输送双向电流的有效方法。只需增设区区几个外部组件,即可容易地实现一个准确的温度控制环路,以稳定激光二极管系统的温度。利用 LTC1923 可实现 0.1°C 的典型温度设定点准确度。增设一个仪表放大器前端可提供 0.01°C 的设定点稳定性。
该器件具有独立的可调加热和冷却逐个脉冲电流限制、用以实现受控启动的电流软起动、旨在降低系统噪声的输出转换速率控制、差分电流检测和电压放大器、以及用于保护激光器和提供冗余系统监视的一系列辅助电路。
应用
- 基于激光器的光纤链路
- 医疗仪器
- CPU 温度调节器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1923EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1923EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1923EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1923EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1923EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1923EGN#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1923EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1923EGN#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC1923EUH#PBF | 量产 | |
| LTC1923EUH#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC1923EUH#PBF | 量产 | |
| LTC1923EUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册