LTC1479

量产

用于双电池系统的 PowerPath 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于两节电池、DC 电源、充电器和备份电源的完整电源通路管理
  • 可兼容锂离子、镍镉 (NiCd)、镍氢金属 (NiMH) 和铅酸电池化学组成
  • “3 二极管”模式确保可在“冷启动”情况下提供电源
  • 全 N 沟道开关降低了功率损失
  • 电容器和电池浪涌电流受到限制
  • 两个电池组的独立充电和监视
  • 新型、小占板面积、36 引脚 SSOP 封装
     
LTC1479
用于双电池系统的 PowerPath 控制器
Dual Battery PowerPathTM Controller System Block Diagram Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1479的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览