LT4201
推荐用于新设计具有 PMBus 遥测功能的 65 V、2.9 mΩ RDSON 热插拔电子保险丝
- 产品模型
- 2
概述
- 可将电路板安全地插入带电背板
- 内部 MOSFET 具有 2.9 mΩ RDSON
- 经过生产测试的 MOSFET 安全工作区
- 宽工作电压范围:23 V 至 65 V
- 无需输入端 TVS
- 提供电压、电流、功率、能量和温度的遥测
- 12 位 ADC 精度:1% 电压,1.5% 电流
- 1% 精度模拟电流检测输出
- 用于配置和故障记录的 EEPROM
- 数字化可调、精度为 5% 的电子电路断路器
- 引脚可选的启动电流限制
- 数字可调正常电流限制
- 引脚或数字化可调定时器
- SMBus 3.0 接口和 PMBus 1.3 兼容命令结构
- 最多三个故障和警告报警输出
- 6 mm × 9 mm LFCSP 封装
LT4201 提供了一种紧凑的热插拔解决方案,它带有一个内部功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),使电路板能够安全地插入供电背板和从供电背板上移除。内部 MOSFET 的安全工作区经过生产测试,并保证能应对热插拔期间的应力。
在启动期间,LT4201 调节 MOSFET 栅极以输出恒定电流来对电路板电容器充电。在正常运行期间,电子断路器、电流限制器和快速比较器提供三级过流保护。LT4201 的裸露焊盘可有效地将 MOSFET 热量传输至印刷电路板 (PCB),再加上低 MOSFET 导通电阻,可实现无需直接气流的大电流应用。
可以通过广泛的寄存器集对设备行为进行微调,提供多个参数的数字调整。电路板电压、电流、功率、能量和温度由两个模数转换器 (ADC) 测量并通过 1 MHz 的 PMBus™ 接口读取。内部电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 存储设备配置并提供故障情况的黑匣子记录。
应用
- 数据中心服务器
- 数据存储系统
- 智能电子保险丝
- 网络路由器和交换机
- 服务器风扇保护
- 5G MIMO 天线保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT4201RUJH#PBF | 48-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) | ||
| LT4201RUJH#TRPBF | 39-lead LFCSP (39-Lead LFCSP (6 mm x 9 mm x 0.85 mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论