LT3760

推荐用于新设计

8 通道 x 100mA LED 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达 45V 的 LED x 100mA、8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入范围:6V 至 40V (4.5V 至 13V,VIN 连接至 INTVCC)
  • 在 40mA 电流条件下实现 ±2% LED 电流匹配准确度 (典型值为 ±0.7%)
  • 高达 3000 : 1 的 True Color PWM™ 调光范围
  • 可利用单个电阻器来设定 LED 电流 (20mA 至 100mA)
  • 即使在 PVIN > VOUT 的情况下仍然保持对 LED 电流的调节作用
  • 输出适合于 LED VF 以实现较佳效率
  • 针对开路 LED 串提供故障标记和保护作用
  • 提供了针对 VOUT 短路的 LED 引脚保护功能
  • 可通过通道的并联来提供较高的 LED 电流
  • 可编程 LED 电流降额与温度的关系
  • 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
  • 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
LT3760
8 通道 x 100mA LED 驱动器
92% Efficient, 36W Backlight LED Driver Worst-Case Channels LED Current Matching  (Normalized to 8-Channel Average) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3760
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1573A

LT3760 Demo Board | 8-Channel Boost LED Driver, 20V ≤ VIN ≤ 28V, VLED = 55V @ 100mA

产品详情

DC1573A is an 8-Channel High Voltage Boost LED Driver featuring the LT3760. The LT3760 drives up to 100mA per string and has a maximum LED string voltage of 45V. The VIN terminal is powered from an 10V to 14V input supply and is distinct from the 24V PVIN supply (20V to 28V) for best thermal performance. Overvoltage protection is set at 55V in case the LEDs are removed from the circuit. If the LEDs are opened, the FAULT terminal output flag goes low and reports the fault condition.  If one or more of the 8 LED channels is not used, its LED pin or terminal should be tied to VOUT (LED+) to disable it. Multiple channels can be tied in parallel by tying their LED1-LED8 pins together.

DC1573A
LT3760 Demo Board | 8-Channel Boost LED Driver, 20V ≤ VIN ≤ 28V, VLED = 55V @ 100mA
DC1573A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3760的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览