工业以太网嵌入式交换机
REM交换机系列支持所有的主要工业以太网协议,并可连接到任何处理器以构建任何现场套件或控制器应用。
fido5000 REM 交换机系列包括两个2端口工业以太网嵌入式交换机,这两个交换机可连接到任何处理器,包括任何 ARM® CPU 和ADI的fido1100通信控制器。ADI的PriorityChannel™技术已集成到其硬件架构中,并应用于REM交换机软件驱动程序。这些交换机支持的协议包括PROFINET C类(IRT)和C类(RT)、带/不带 DLR 的以太网 EtherNet/IP®、Modbus® TCP、EtherCAT® 和 POWERLINK®。REM 交换机附带一个用于每个协议的软件驱动程序。该软件驱动程序提供API,用于与任何现场设备或控制器协议堆栈集成。ADI 使用它的 RapID 平台在每个协议的赞助行业组织对REM及其软件驱动程序进行认证。
与 ADI 的 PriorityChannel™ 技术集成
使用ADI工业以太网嵌入式交换机设计的优势
通过使用这些工业以太网嵌入式交换机,您可以选择适合您应用的处理器类型,无需被迫使用特定供应商的协议堆栈。REM连接到处理器的内存总线,看起来与该总线上的任何其他外设都一样。REM的存储周期降至32 ns(32位总线为125 Mbps)以支持EtherCAT的12.5 µs周期,以及PROFINET IRT的31.25 μs周期。数据使用PriorityChannel队列在交换机之间来回传输,因此实时数据传输可以无延迟地中断非实时数据传输。这些队列由交换机驱动程序管理并与协议堆栈接口,以实现尽可能高效的数据传输。这也意味着应用软件不必费心管理交换机,设置低电平寄存器或跟踪复杂的时间管理过程。
工业以太网嵌入式交换机的另一个性能优势是它们的PriorityChannel技术使其不会受到网络加载的影响。该优势可确保您的应用程序在任何时候都能够启动并运行。REM交换机对数据包进行智能过滤,以防止来自处理器的干扰流量,根据处理器负载管理低优先级流量,并保证及时发送高优先级数据包,无需考虑总数据包负载。

应对的以太网协议挑战
许多工业自动化技术的供应商和制造商都渴望拥有一个与制造商无关的开放通信平台。制造商期望在系统范围内实现越来越多的自动化流程。

面向工业4.0应用的确定性以太网
了解此项技术如何为工厂设备提供节点确定性,从而不必担心网络流量的影响。