HMC775

过期

集成LO放大器的I/Q混频器,采用SMT封装,10 - 16 GHz

Viewing:

概述

  • 宽IF带宽: DC - 3.5 GHz
  • 镜像抑制: 25 dB
  • LO至RF隔离: 45 dB
  • 高输入IP3: +25 dBm
  • 上变频和下变频应用
  • 0 dBm LO驱动
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

推荐替代产品

HMC8191G

HMC775

集成LO放大器的I/Q混频器,采用SMT封装,10 - 16 GHz

hmc775lc5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC9059 过期

GaAs MMIC I/Q上变频器9.5至13.5 GHz

HMC8191 推荐用于新设计 6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器
HMC1113 推荐用于新设计 GaAs MMIC I/Q下变频器,10 - 16 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览