HMC9059

过期

GaAs MMIC I/Q上变频器9.5至13.5 GHz

Viewing:

概述

  • 转换增益: 15 dB(典型值)
  • 边带抑制: 22 dBc(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: 5 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3): 30 dBm(典型值)
  • LO至RF泄露: -32 dBm
  • 32引脚5 x 5 mm LFCSP封装


HMC9059

GaAs MMIC I/Q上变频器9.5至13.5 GHz

HMC9059 Functional Block Diagram HMC9059 Pin Configuration HMC9059 Circuit Diagram
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
EVAL-HMC9059
HMC9059评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC9059的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览