产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的T1/DS1/ISDN-PR1/J1收发器功能
  • 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
  • 为时钟/数据恢复与整形提供远程与短程线路接口
  • 用于光I/F的CMI编码/解码
  • 无晶振抖动抑制器
  • 完全独立的发送和接受功能
  • 双HDLC控制器
  • 片上可编程BERT发生器与检测器
  • 75Ω/100Ω/120Ω T1和E1接口的发送端与接收端匹配电阻可以通过内部软件选择
  • 两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,可以与速率高达16.384MHz的异步背板连接
  • 由恢复出的网络时钟合成16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出
DS21Q55N
四路T1/E1/J1收发器
DS21Q55、DS21Q55N:原理框图
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
接口收发器 6
DS2155 过期 T1/E1/J1单芯片收发器
DS21Q50 最后购买期限 四路、E1收发器
DS21Q552 过期 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
DS21Q554 过期 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
DS21Q352 过期 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
DS21Q354 过期 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q55N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览