ADP199

量产

3.6 V、500 mA逻辑控制高端负载开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 稳定的低导通电阻RDSON :40 mΩ(整个输入电压范围)
  • 低输入电压范围:
    0.9 V 至 3.6 V
  • 连续工作电流:500 mA (85°C)
  • 1.2 V逻辑兼容使能输入
  • 低静态电流:6 μA,独立于负载电流
  • 超低关断电流: <100 nA
  • 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm x 0.5 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装

ADP199
3.6 V、500 mA逻辑控制高端负载开关
ADP199 Functional Block Diagram ADP199 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP199的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览