ADMV9625

推荐用于新设计

60GHz毫米波短数据链路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合V频段全球频率要求
  • 集成全向圆极化天线
  • 集成高频段和低频段双工器以便改善多路径失真
  • 全双工操作
  • 简单的AM方案
  • 数据速率:1Gbps
  • 超低延迟
  • 短链路通信距离:1cm至5cm
  • 接收器频率:63.2625GHz
  • 发射器频率:59.85GHz
  • 发射器增益设置范围:-3dB至+32dB
  • 集成发射器PA功率检波器
  • 接收器增益设置范围:-10dB至+69dB
  • RF、IF和BB增益控制
  • 集成接收器和发射器频率合成器
  • 集成参考时钟
  • 片内温度传感器
  • 直流耦合基带输入和输出
  • 3线式数字SPI
  • 34.70mm × 29.89mm、52引脚印刷电路组件(PCA)
ADMV9625
60GHz毫米波短数据链路
ADMV9621 - ANGLE ADMV9621 - TOP ADMV9621 - BOTTOM ADMV9611 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV9625的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览