ADM4210

量产

低压热插拔控制器,采用6引脚TSOT封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 能够安全地将电路板从带电背板中插入或拔出
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • 快速响应限制峰值故障电流
  • 电流故障时自动重试或自锁
  • 可调电源电压上电速率
  • 为外部FET开关提供高压侧驱动
  • 控制电源电压范围:2.7V至16.5 V
  • 内置欠压闭锁功能
  • 可调过压保护
  • 薄型(1mm) TSOT封装
  • 与LTC4210-1和LTC4210-2引脚兼容

ADM4210
低压热插拔控制器,采用6引脚TSOT封装
ADM4210 Typical Application Diagram ADM4210 Functional Block Diagram ADM4210 Pin Configuration ADM4210 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览