ADM1275

最后购买期限

内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可控制2 V至20 V范围内的电源电压
  • 短路响应时间:370 ns
  • 通过电阻编程在5 mV至25 mV进行电流限制
  • ±1%精度12位ADC支持电流, VIN/VOUT 回读
  • 电荷泵式栅极驱动多个外部N沟道FET
  • 高栅极驱动电压确保实现最低 RDSON
  • 利用折返实现更严密的FET SOA保护
  • 发生电流故障时执行自动重试或锁定
  • 符合SOA的可编程电流限制定时器
  • 可编程的多功能GPO
  • 电源良好状态输出
  • 模拟欠压和过压保护
  • ENABLE引脚(仅适用于ADM1275-3)
  • 用于电流和电压的峰值检测寄存器
  • PMBus快速模式兼容接口
  • 16引脚QSOP和20引脚QSOP和LFCSP封装
ADM1275
内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源监控器
ADM1275 Circuit Diagram ADM1275-1 Pin Configuration ADM1275-1 Pin Configuration ADM1275-2 Pin Configuration ADM1275-3 Pin Configuration ADM1275-3 Pin Configuration
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
LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

Hot Swap Controller Simulation Model Rev. 6

打开工具

评估套件

EVAL-ADM1275
ADM1275 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1275的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览