ADL5331

推荐用于新设计

1 MHz 至1.2 GHz VGA,30 dB增益控制范围

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 电压控制放大器/衰减器
  • 工作频率:1 MHz至1.2 GHz
  • 针对输出功率控制进行优化
  • 高线性度OIP3:47 dBm (100 MHz)
  • 输出本底噪声:−149 dBm/Hz(最大增益)
  • 输入阻抗:50 Ω
  • 输出阻抗:20 Ω
  • 宽增益控制范围:30 dB
  • 线性dB增益控制功能:40 mV/dB
  • 单电源电压:4.75 V至5.25 V

ADL5331是一款高性能、电压控制可变增益放大器/衰减器,适合频率最高为1.2 GHz的应用。信号路径的平衡结构可以使信号摆幅达到较大,并消除共模噪声,将失真降至较低,同时也能降低在低增益和高频率条件下寄生耦合引起的寄生前馈风险。

50 Ω差分输入系统将施加于INHI和INLO的差分电压转换为一对具有高线性度和良好共模抑制的差分电流。然后,信号电流施加于一个专有电压控制衰减器,在线性dB接口的控制下精确定义整体增益。GAIN引脚接受0 V(最小增益)至1.4 V(全增益)的电压,在大部分范围内比例因子为40 mV/dB。

高精度宽带衰减器的输出施加于差分互阻输出级。该输出级在OPHI和OPLO上提供差分输出,必须利用射频扼流圈或中心抽头巴伦将其拉高至电源电压。

ADL5331的功耗为240 mA(包括输出引脚),采用4.75 V至5.25 V单电源供电。通过将逻辑低输入施加于ENBL引脚,可以启动省电功能。省电模式下的功耗为250 μA。

ADL5331采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)专有高性能、互补双极性IC工艺制造,提供24引脚(4 mm × 4 mm)、LFCSP_VQ无铅封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。

应用

  • RF和IF发射与接收功率控制
  • 有线电视分配
  • ADL5331
    1 MHz 至1.2 GHz VGA,30 dB增益控制范围
    ADL5331-fbL ADL5331 Pin Configuration
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
    ADIsimPLL™

    ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

    打开工具

    ADIsimRF

    ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

    打开工具

    评估套件

    EVAL-ADL5331

    ADL5331评估板

    产品详情

    ADL5331-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估模拟控制VGA ADL5331的所有特性。该评估板内置可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出。8引脚直角接头连接器上的引脚用于连接模拟增益控制引脚。该评估板只需要4.5 V至5.5 V单电源即可工作。

    EVAL-ADL5331
    ADL5331评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5331的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览