MAX96724R
推荐用于新设计四通道GMSL2/1到CSI-2解串器订购信息
最小的4输入GMSL解串器支持高达8MP的图像
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 车规级高速链路
- 最大插入损耗:-21.0dB(3.0GHz,6Gbps)
- 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz,3Gbps)
- 自动适应信道条件的变化
- 工作环境温度:-40°C至+105°C
- 四路可独立配置GMSL输入
- 6/3Gbps GMSL2和3.12Gbps GMSL1链路速率
- 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1)反向链路速率
- 支持GMSL2/1像素和隧道混合输入
- 2x4或4x2通道MIPI CSI-2 v1.3输出
- MIPI D-PHY v1.2额定速率:2.5Gbps/通道
- C-PHY v1.0额定速率:5.7Gbps/通道
- 聚合和复制功能
- 16/32虚拟通道支持D-PHY/C-PHY
- D-PHY(成像器)至C-PHY (SoC)自动转换
- 参考信号与反向(RoR)时钟控制
- 双向反向通道支持
- 9个可配置GPIO
- 2个I2C端口,速率高达1Mbps
- 符合ASIL-B标准(MAX96724/F)
- 易用特性
- 减少BOM并节省空间
- 小型8x8mm TQFN标准和侧可湿封装
- 小尺寸同轴电缆供电(PoC)
MAX96724/F/R解串器可以将四路GMSL™2/1输入转换为1、2或4路MIPI D-PHY或C-PHY输出。该器件支持通过符合GMSL通道规范的50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆同时进行双向传输。联系工厂获取GMSL支持资料。
使用符合行业标准的同轴电缆或STP互连,最多支持四个远程传感器。每个GMSL2串行链路的正向运行速率为3Gbps或6Gbps(固定),反向运行速率为187.5Mbps。MAX96724/F/R支持视频数据的聚合和复制,可将来自多个远程传感器的数据流合并,并路由至一个或多个可用的CSI-2输出。
3.2mm Ø 50Ω同轴电缆,发泡绝缘 | 2.7mm Ø 50Ω同轴电缆,固体绝缘 | 100Ω屏蔽双绞线,AWG26 | |
3GHz时的衰减(典型值,室温) | 0.9dB/m | 1.6dB/m | 1.8dB/m |
3GHz时的衰减(最大,老化,+105°C) | 1.1dB/m | 2.0dB/m | 2.2dB/m |
GMSL正向/反向数据速率 | +105°C时的典型最大电缆长度(米) | ||
3Gbps/187.5Mbps | 20 | 10 | 11 |
6Gbps/187.5Mbps | 15 | 9 | 8 |
应用
- 高分辨率摄像头系统
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
视频 1
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96724RGTN/V+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX96724RGTN/V+T | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2025 - 2501 PIN/ERRATA |
||
MAX96724RGTN/V+ | 量产 | |
MAX96724RGTN/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册