MAX96714R
推荐用于新设计单通道GMSL2/GMSL1转CSI-2解串器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 车规级高速链路
- 最大插入损耗:-18dB(3GHz,6Gbps)
- 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz,3Gbps)
- 自动适应通道条件的变化
- 工作环境温度:-40°C至+105°C
- 单路GMSL输入支持高达8MP成像器
- GMSL2正向链路速率:6/3Gbps
- GMSL1正向链路速率:3.12Gbps
- 187.5Mbps/1Mbps(GMSL2/1)反向链路速率
- 高速1x4通道MIPI输出端口,CSI-2 v1.3
- MIPI D-PHY v1.2额定速率:2.5Gbps/通道
- 极性翻转和数据通道重新分配
- 支持16个虚拟通道
- 支持双向反向通道
- 九个可配置GPIO
- 1个I2C/UART端口,速率高达1MHz
- 2个直通式I2C/UART
- 减少BOM并节省空间
- 超小型5mm x 5mm TQFN标准和侧可湿封装
- 小尺寸同轴电缆供电(PoC)
- 串行器上无需晶振操作也可从反向信号获取参考(RoR)时钟
- GMSL2模式下符合ASIL-B标准(MAX96714/F)
- 支持ASIL-B (D)分解(MAX96714/F)
- MAX96714:6Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714F:3Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714R:3Gbps、GMSL2、QM,仅限I2C
MAX96714/F/R解串器可以将GMSL™ 2/1输入转换为MIPI CSI-2输出。这些器件允许在进行正向视频传输时,同时实现双向控制通道传输。MAX96714/F/R的正向固定运行速率为3Gbps或6Gbps,反向固定运行速率为187.5Mbps。
数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆传输。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 前视摄像头系统(FVC)
- 后视摄像头(RVC)
- 驾驶员监控系统(DMS)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
规范通知 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96714RGTJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX96714RGTJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX96714RGTJ/VY+ | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 | ||
MAX96714RGTJ/VY+T | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96714R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论