LT7826

推荐用于新设计

完全集成的 17V/8A 开关电容 2:1 转换器,可配置为分压器、倍压器或逆变器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽 VHIGH/VLOW 电压范围:0V/0V 至 17V/8.5V,启动电压为 3.45V;
  • 最大输出电流 8A(用作分压器)
  • 关断状态下静态电流低至 4μA
  • 峰值效率超过 97%
  • 独立分压器 (2:1)、倍压器 (1:2)、反相器 (1:-1) 转换
  • 软启动进入稳定状态运行
  • 浪涌电流限制和过流保护
  • 并联运行以获得更高的输出功率&
  • 集成阴极负载二极管
  • 采用 3mm x 3mm LFCSP 封装
LT7826
完全集成的 17V/8A 开关电容 2:1 转换器,可配置为分压器、倍压器或逆变器
LT7826 Typical Application LT7826 Efficiency LT7826 Pin Configuration LT7826 Chip Illustration
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
EVAL-LT7826-AZ

高效全集成 17V/8A 开关电容转换器

特性和优点

  • 最大 VHIGH 电压 17V。
  • 独立分压器 (2:1) 或倍压器 (1:2)
  • 最大输出电流 8A(用作分压器)
  • 峰值效率超过 97%
  • 软启动进入稳定状态运行
  • 浪涌电流限制和过流保护
  • 集成阴极负载二极管

产品详情

评估电路 EVAL-LT7826-AZ 是一个开环开关电容(无电感)DC/DC 转换器。当输入电压连接到 VHIGH 时,它可以作为 2:1 分压器运行,或者当输入电压连接到 VLOW 时,它可以作为 1:2 电压倍增器运行。EVAL-LT7826-AZ 的工作电压 VHIGH 范围为 3.4V 至 17V,VLOW 范围为 1.7V 至 8.5V。LT7826’的开关频率固定为 500kHz。作为分压器,它可以提供高达 8A 的负载电流。

EVAL-LT7826-AZ 特性 LT7826:完全集成的单片开关电容器 2:1 转换器,可配置为分压器、倍压器或逆变器。LT7826 具有集成自举二极管和关断时 4μA 的低静态电流。它为电池系统应用、便携式消费电子产品和工业应用提供了紧凑、经济高效的解决方案。

EVAL-LT7826-AZ 允许用户通过 RUN 引脚电阻分压器对输入电压启用和欠压锁定 (UVLO) 阈值进行编程。LT7826 还提供保护功能。在过流条件或 IC 过热条件下, FAULT 引脚被拉低,并且开关停止。

EVAL-LT7826-AZ 可以在无负载或轻负载下启动。输入电压施加到电路板后,如果 RUN 引脚和 MODE 引脚高于其阈值,并且 INTVCC 高于 UVLO 阈值,则 LT7826 进入预平衡模式。在预平衡模式下,电容器以降低的电流和开关频率充电。预平衡完成并建立输出电压后,即可施加满载电流。

EVAL-LT7826-AZ 可以与其他 EVAL-LT7826-AZ 电路板并联。可通过 MODE 端子进行切换同步,以进行频率调节和交错操作。有关并联两个 LT7826 设备进行交错操作的示例,请参阅 LT7826 数据表的典型应用部分。

LT7826 采用 3mm x 3mm LFCSP 封装。LT7826 数据表提供了该部件的操作和应用信息的完整描述。必须结合本用户指南阅读 LT7826 数据表才能正确使用评估电路 EVAL-LT7826-AZ。

EVAL-LT7826-AZ
高效全集成 17V/8A 开关电容转换器
EVAL-LT7826-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT7826-AZ Board Photo Top View EVAL-LT7826-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7826的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览