概览
优势和特点
- 最大 VHIGH 电压 17V。
- 独立分压器 (2:1) 或倍压器 (1:2)
- 最大输出电流 8A(用作分压器)
- 峰值效率超过 97%
- 软启动进入稳定状态运行
- 浪涌电流限制和过流保护
- 集成阴极负载二极管
产品详情
评估电路 EVAL-LT7826-AZ 是一个开环开关电容(无电感)DC/DC 转换器。当输入电压连接到 VHIGH 时,它可以作为 2:1 分压器运行,或者当输入电压连接到 VLOW 时,它可以作为 1:2 电压倍增器运行。EVAL-LT7826-AZ 的工作电压 VHIGH 范围为 3.4V 至 17V,VLOW 范围为 1.7V 至 8.5V。LT7826’的开关频率固定为 500kHz。作为分压器,它可以提供高达 8A 的负载电流。
EVAL-LT7826-AZ 特性 LT7826:完全集成的单片开关电容器 2:1 转换器,可配置为分压器、倍压器或逆变器。LT7826 具有集成自举二极管和关断时 4μA 的低静态电流。它为电池系统应用、便携式消费电子产品和工业应用提供了紧凑、经济高效的解决方案。
EVAL-LT7826-AZ 允许用户通过 RUN 引脚电阻分压器对输入电压启用和欠压锁定 (UVLO) 阈值进行编程。LT7826 还提供保护功能。在过流条件或 IC 过热条件下, FAULT 引脚被拉低,并且开关停止。
EVAL-LT7826-AZ 可以在无负载或轻负载下启动。输入电压施加到电路板后,如果 RUN 引脚和 MODE 引脚高于其阈值,并且 INTVCC 高于 UVLO 阈值,则 LT7826 进入预平衡模式。在预平衡模式下,电容器以降低的电流和开关频率充电。预平衡完成并建立输出电压后,即可施加满载电流。
EVAL-LT7826-AZ 可以与其他 EVAL-LT7826-AZ 电路板并联。可通过 MODE 端子进行切换同步,以进行频率调节和交错操作。有关并联两个 LT7826 设备进行交错操作的示例,请参阅 LT7826 数据表的典型应用部分。
LT7826 采用 3mm x 3mm LFCSP 封装。LT7826 数据表提供了该部件的操作和应用信息的完整描述。必须结合本用户指南阅读 LT7826 数据表才能正确使用评估电路 EVAL-LT7826-AZ。
相关产品
文档
-
EVAL-LT7826-AZ - Schematic2025/7/31PDF145 K
-
EVAL-LT7826-AZ - Design Files2025/7/31ZIP3 M