HMC840

最后购买期限

集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,1.31 - 5.66 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低相位噪声:-112 dBc/Hz(带内典型值)
  • 品质因数(FOM):-230 dBc(整数)
  • <180 fs RMS抖动
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 精确频率模式
  • 内置数字自测功能
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²


HMC840
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,1.31 - 5.66 GHz
pdp-image-unavailable
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
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC840LP6CE
HMC840LP6CE评估板
HMC820 Evaluation Board HMC820 Evaluation Board - Top View HMC820 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览