ADPL86611
推荐用于新设计4.5V 至 60V、250mA、带过压和欠压保护的限流器
- 产品模型
- 2
概述
- 强大的保护功能可减少系统停机时间
- 宽输入电源电压范围:+4.5V - +60V
- 支持热插拔,无瞬态电压抑制器 (TVS),输入电压最高可达 35V
- 负输入容差可达 -65V
- 低导通电阻1.42Ω(典型值)
- 反向电流阻断保护
- 热过载保护
- 扩展的温度范围 -40°C 至 +125°C
- ADPL86610 具备过压、欠压和反向电压保护功能
- ADPL86611 具有过压和欠压保护功能
- ADPL86612 实现反向电压保护
- 灵活的设计方案可实现重复使用并减少重新认证
- 可调 OVLO 和 UVLO 阈值
- 可编程正向电流限制:10mA 至 20mA 的精度为 ±6%,20mA 至 250mA 的精度为 ±5%(全温度范围)。
- 可编程过电流故障响应:自动重试模式、连续模式和闩锁关闭模式
- 平滑电流过渡
- 节省电路板空间并减少外部物料清单 (BOM) 数量
- 10 引脚,3mm x 3mm,薄型双扁平无引脚(TDFN)-EP 封装
- 集成场效应晶体管
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612 是一系列具有可调的过压和过流保护的套件,非常适合保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障的影响,并具有低 1.42Ω(典型值)RON FET。
可调输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,可调输入欠压保护范围为 4.5V 至 59V。输入过压锁定 (OVLO) 和欠压锁定 (UVLO) 阈值通过外部电阻器设置。此外,这些设备还提供 4.2V(典型值)的内部输入欠压阈值。
这些设备具有高达 250mA 的可编程限流保护;因此,可在启动时控制浪涌电流,同时在输出端为大电容器充电。通过将电阻器从 SETI 引脚连接到 GND 来设置电流限制阈值。当器件电流达到设定的阈值时,器件会通过调节场效应晶体管(FET)电阻来阻止电流进一步增加。这些设备可以被编程为在限流条件下以三种不同的方式运行:自动重试模式、连续模式或闩锁关闭模式。SETI 引脚上的电压与流过设备的瞬时电流成正比,并由模数转换器 (ADC) 读取。
ADPL86610 和 ADPL86612 会阻止反向电流(即从 OUT 到 IN)流动,而 ADPL86611 允许反向电流流动。这些设备具有过热关断保护功能,可防止过大功率耗散。
这些器件采用小型 10 引脚 (3mm x 3mm) TDFN-EP 封装。这些设备可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内运行。
应用
- 传感器系统
- 状态监测
- 工厂传感器
- 过程仪表
- 称重和配料系统
- 工业应用,例如可编程逻辑控制器(PLC)、网络控制模块、电池供电模块
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
| ADPL86611ATB+ | LFCSP | ||
| ADPL86611ATB+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| ADPL86611ATB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MAX17612B | 量产 | 4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADPL86611
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL86611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论