ADPL42010A
推荐用于新设计20V、1A、快速瞬态响应LDO稳压器
- 产品模型
- 14
Viewing:
概述
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1A
- 压差:400mV
- 噪声:70μVRMS(10Hz至100kHz)
- 静态电流:1mA
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可调输出电压:1.21V至20V
- 关断时静态电流:< 1μA
- 使用10μF输出电容时可保持稳定(详见“应用信息”部分)
- 使用陶瓷电容时可保持稳定(详见“应用信息”部分)
- 电池反接保护
- 无反向电流
- 限热
- 3引脚SOT-223和8引脚SO封装
ADPL42010A是一款低压差稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这款器件能够提供1A输出电流,压差为400mV。工作静态电流为1mA,关断时降至<1μA。
输出电压范围为1.21V至20V。ADPL42010A稳压器在使用低至10μF的输出电容时仍可保持稳定。内部保护电路包括电池反接保护、限流、热限制及反向电流保护。ADPL42010A提供固定输出电压版本(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调输出版本(基准电压为1.21V)。ADPL42010A稳压器采用3引脚SOT-223和8引脚SO封装。
应用
- 3.3V至2.5V逻辑电源
- 开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL42010ABKZZ-2.5 | 3-Lead SOT-223 | ||
| ADPL42010ABKZZ-2.5-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
| ADPL42010ABKZZ-3.3 | 3-Lead SOT-223 | ||
| ADPL42010ABKZZ-3.3-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
| ADPL42010ABRCZ | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-1.5 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-1.5-RL | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-1.8 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-1.8-RL | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-2.5 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-2.5-RL | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-3.3 | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-3.3-RL | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| ADPL42010ABRCZ-RL | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADPL42010A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL42010A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论