概览
优势和特点
- 对采用 8 引脚 SO 封装的 ADPL42010A 进行评估。
- 最大输出电流:1A
- 跳线设置根据输出电压选项中设置的电阻值来控制输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V
- 跳线通过将 SHDN 引脚连接到 INPUT 引脚或外部电源来开启或关闭稳压器。
- 用于调节和电压降监控的 VIN、VOUT 和 GND 测试点
- 元件占位符,用于连接至 J2 的电阻器,当 SENSE/ADJ 引脚通过电阻分压器连接到输出端时,该电阻器可以调节用户所需的输出电压。
产品详情
EVAL-ADPL42010AZ 评估板用于评估 ADPL42010A,这是一款 20V、1A 低压差线性稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。采用 ADPL42010A 设计的电路主要用于压控振荡器、射频电源以及大型系统中的局部稳压器。ADPL42010A 能够容忍各种输出电容器,因此非常适合对空间和成本敏感的系统。