ADM6840
推荐用于新设计可调六路/八路序列器-监控器,具备反向掉电和菊链级联功能
- 产品模型
- 2
概述
- 2.7V 至 15V 宽工作电压范围
- 可监测多达八种电压
- 支持多达八路电压的时序控制
- 支持按反方向顺序关断,或同时关断
- 无限菊链级联
- 电容可调序列延迟
- 可在工厂微调的电源良好超时选项
- 电阻可编程电源导通阈值 (VSEQON_TH)
- 可在工厂微调的电源关断阈值选项 (VSEQOFF_TH)
- 0.8% 精度电压监测阈值 (VMON_TH)
- 开漏输出
- 系统微控制器复位的 POK 输出
- 用于指示时序完成的 DONE 输出信号
- 双向 故障 输入/输出
- 25-Bump WLP、24L 和 28L TQFN 封装
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
ADM6840 是一款时序控制器和监控器,可对多达六路或八路电压进行时序控制和监控。该设备可在每个电源开启时提供可调节的延迟,并监控每个电源的电压。
ADM6840 的工作电压范围为 2.7V 至 15V,并具有内部稳压器输出 (ABP),可为内部电路供电。
时序功能由两个输入启用,即 ON 和 OFF。ON 输入的上升沿会启动各通道的上电时序,而 OFF 输入的下降沿会启动掉电时序。 在上电时序过程中,当所有电压达到最终值时,DONE 输出会拉高,随后在复位超时周期 (tRP) 结束后,Power-OK (POK) 输出拉高,使微控制器得以运行。若任一电压跌落至监控阈值(VMON_TH)以下,POK 输出将拉低,所有输出同步关闭,所有时顺电源随即关断。当序列器启动掉电时序时,ADM6840 可以按反向顺序依次关断各输出。
ADM6840 是一个开漏复位输出,支持无限菊链级联,以控制系统中任意数量的电压轨。
ADM6840 具有双向、低电平有效的 FAULT 输入/输出,只要发生故障,都会拉低。在任何故障情况下,它都会输出一个单次脉冲信号。外部信号将 FAULT 拉低会立即禁用所有输出。ADM6840 提供 2.46mm x 2.46mm、25 凸点晶圆级封装 (WLP) (0.5 mm 间距)、4mm x 4mm (24L) 和 5mm x 5mm (28L) TQFN 封装。该器件在 −40°C° 至 +125°C° 的工作温度范围内均具有完整规格保证。
应用
- 电信设备
- 测试设备
- 服务器和网卡
- 医疗影像
- 工业传感器和电机控制
- FPGA/ASIC 电源时序控制
- 微处理器和微控制器时序控制
- 多电源时序控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM6840EAWABFH+ | W252Y2+1 | ||
| ADM6840EAWABFH+T | W252Y2+1 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM6840
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论