概览

优势和特点

  • 2.7V 至 15.0V 宽工作电压范围
  • 可监测多达八种电压
  • 支持多达八路电压的时序控制
  • 包含用于指示系统事件的 LED 指示灯
  • 内置用于时序控制和监控的 LDO 稳压器
  • 多板串联
  • 经过验证的 6 层 1oz 铜厚 PCB 布局设计
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADM6840 评估套件 (EV kit) 可对多达八路电压进行监控和时序控制。ADM6840 在各路电源上电时提供可调延时,并监控各路电源电压。

ADM6840 评估套件包含预装的 ADM6840EAWABFH+T。本产品符合 RoHS 标准。

相关产品

使用入门

所需设备

  • ADM6840 EV 套件
  • 25V,1A 直流电源
  • 示波器
  • 数字万用表