ADEMA124
推荐用于新设计4 通道和 7 通道 ΣΔ ADC 同时采样,使用 SPI
- 产品模型
- 3
概述
- 4 通道或 7 通道高性能、同时采样 Σ-Δ ADC
- 信噪比高达 105dB
- 可编程采样率高达 64kSPS
- 宽输入电压范围:±1.2VPK,848mVRMS 满量程
- 高阻抗、差分输入
- 内部基准电压温度系数:典型值 5ppm/°C
- 集成数字积分器和高通滤波器,可与罗氏线圈配合使用
- 有效供电后 0.5ms 内即可快速启动第一个样本集
- 篡改检测模式,低功耗,电池备用
- 具有双向 CRC 和菊花链功能的 4 线 SPI
- 多个 ADC 设备的简单同步
- 每个通道的增益、相位和偏移补偿
- 唯一 SPI 可读零件 ID 寄存器
- 7 通道 ADC 功耗仅 18mW
- 宽温度范围:−40°C 至 +125°C
- 紧凑型 32 引脚 5mm x 5mm LFCSP 封装
ADEMA124/ADEMA127 是 4 通道和 7 通道同时采样 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),非常适合用于多相或分相电能计量应用。ADEMA124/ADEMA127 与分压器、分流器和隔离电流传感器(如电流互感器和罗氏线圈)兼容。
ADEMA124/ADEMA127 包括独立的硬件和 DSP 滤波器,可在每个 ADC 通道上实现增益、相位和偏移补偿。ADEMA124/ADEMA127 还具有定制补偿和 DSP 功能,其中包括积分器和二阶高通滤波器,以允许简化的 Rogowski 传感器实现。典型用例的 DSP 滤波器系数会自动加载,并可用于定制滤波器特性。
对于给定的输出采样率,sinc 补偿、LPF 和 DSP 抽取 2 功能可将可用模拟带宽扩展高达 70%。高带宽使 ADEMA124/ADEMA127 适用于 IEC 61000-4-30 电能质量 A 级和 S 级电表。ADEMA124/ADEMA127 可用于符合有功电能标准 IEC 62053-21、IEC 62053-22、OIML R46ANSI 和 C12.20 以及无功电能标准 IEC 62053-23、IEC 62053-24 和 EN 50470-3 的系统。ADEMA124/ADEMA127 可用于断路器和保护继电器,特别是与 Rogowski 传感器配合使用,因为其启动时间仅为 0.5ms。
ADEMA124/ADEMA127 具有灵活的 SPI 接口,可用于配置和数据检索。菊花链 SPI 接口允许单个 SPI 端口同时为多个兼容 ADC 提供服务,从而节省主机微控制器上的许多引脚。此外,SPI 端口以菊花链方式兼容 2 通道和 3 通道隔离式 ADC ADE9112/ADE9113。为了保持 ADC 波形数据的完整性,可以使用独立的循环冗余校验 (CRC) 来检测传入和传出 SPI 数据包中的错误以及配置寄存器的偶然变化。
应用
- 多想电能计量器
- 分相电能表
- 分支电路监控
- 配电单元
- 电能质量监控
- 断路器
- 保护继电器
- 电动汽车供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADEMA124ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADEMA124ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADEMA124ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP7105 | 推荐用于新设计 | 20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADEMA124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论