概览

优势和特点

产品详情

EVAL-ADEMA127KTZ 是一款双板评估套件,用于同时采样 4 通道 ADEMA124 和 7 通道 ADEMA127 ΣΔ ADC。EVAL-ADEMA127KTZ 评估板配置为三相电表。该套件包括用于 A 相、B 相和 C 相以及中性电流测量的电流互感器 (CT)。应用 MCU 板包括 STM32H573。该套件可通过 ACE 软件环境中的 GUI 进行接口连接。GitHub 上提供的 ADEMA124/ADEMA127 的 ADC 驱动器库也可以上传到应用 MCU 板。

ADEMA124/ADEMA127 的完整规格可在ADI公司提供的 ADEMA124/ADEMA127 数据手册中找到,使用 EVAL-ADEMA127KTZ 评估板时必须参考本用户指南。

有关当前原理图、印刷电路板 (PCB) 和物料清单 (BOM),请参阅 EVAL-ADEMA127 产品页面。

使用入门

所需设备

  • 推荐使用带有 USB 2.0 端口的 PC
  • USB Micro B 电缆

软件

ACE软件

ZIP
566 KB
ACE plug-in for Board.ADEMA127 1.2026.411453 [1月 19 26]
The ADEMA127 is 7-channel simultaneously sampling 24-bit sigma delta analog to digital converters (ADC), ideal for use in polyphase or split-phase energy metering applications.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.