AD4698
推荐用于新设计16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
- 产品模型
- 3
概述
- 易于驱动
- 降低模拟输入和参考驱动器要求
- 片上参考缓冲器(仅限 WLCSP)
- 每个模拟输入上的过压保护高达 5 mA
- 漫长的收购阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns) 的周期时间在 1 MSPS
- 高性能
- 采样率:500 kSPS (AD4697) 或 1 MSPS (AD4698)
- 积分非线性:±1 LSB(最大值)
- 保证 16 位、无失码
- SINAD:93分贝典型IN=1 kHz
- 动态范围过采样:111.2 dB, OSR = 64
- 小尺寸、高通道密度
- 24 引脚 4.00 mm × 4.00 mm LFCSP
- 36 引线 2.960 毫米×2.960 毫米 WLCSP
- Easy Drive 功能支持使用更少组件的系统级设计
- 增强型数字功能
- 首次转换准确,无延迟或流水线延迟
- 快速转换时间和双/四 SDO 模式允许低 SPI 时钟速率
- 可定制的通道时序控制器
- 片内过采样和抽取
- 阈值检测警报
- 失调和增益校正
- 自主转换(自动循环)模式
- 1.14 V 至 1.98 V 逻辑 SPI
- 低功耗
- 8 mW 在 fS= 1 MSPS 和 4 mW 在 fS = 500 kSPS
- 4.μW 禁用内部 LDO 时的待机功耗
- 内部 LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V 的单模拟电源运行
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4697/AD4698 是紧凑、高精度、低功耗的8通道16位500 kSPS/1 MSPS多路复用输入精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具备轻松驱动特性和丰富的数字功能。
AD4697/AD4698非常适合用在空间有限的多通道精密数据采集系统和监测电路中。AD4697/AD4698采用无失码的真正16位SAR ADC内核、8通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、过压保护箝位电路(每个模拟输入端)、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自动转换(自动循环)模式。
AD4697/AD4698轻松驱动特性降低了模拟前端(AFE)和参考电路的驱动要求。模拟输入高阻模式和基准电压源输入高阻模式消除了对专用的高速ADC驱动器和基准电压源缓冲器的需求,可以简化系统设计、减少组件数量和增加通道密度。AD4698的WLCSP选项包含一个内部基准电压缓冲器,该缓冲器提供真正的缓冲基准电压输入。
每个模拟输入上的输入过压保护箝位可以保护AD4697/AD4698免受过压事件影响,防止一个通道上的过压事件降低其他通道的性能(参考数据手册中的图27)。
先进的数字功能使得AD4697/AD4698可以与多种低功耗数字主机兼容。低串行外设接口(SPI)时钟速率要求、片内可自定义的通道时序控制器,以及过采样和抽取帮助减轻了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能支持自动实施转换并基于通道特定的阈值限值生成警报,以实现低功耗的中断驱动固件设计。
AD4697/AD4698采用4.00 mm × 4.00 mm 24引脚架构芯片级封装(LFCSP),AD4698采用2.960 mm × 2.960 mm 36引脚晶圆级芯片级封装(WLCSP)。所有封装的工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 光电二极管监控
- 医疗仪器
- 生命体征监测
- 电子测试与测量
- 自动测试设备
- 仪器仪表和过程控制
- 电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD4698BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
| AD4698BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD4698BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 21, 2023 - 23_0053 AD4695/6/7/8 Family Datasheet Specification Update |
||
| AD4698BCBZ-RL7 | 量产 | |
| AD4698BCPZ | 量产 | |
| AD4698BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 4
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
- AD4696 Mbed IIO应用
- EVAL-AD4696代码
AD4696 Mbed IIO应用 1
本页概要介绍使用ARM Mbed平台支持的固件示例,包含ADI公司的AD4696评估板和SDP-K1控制器板。
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
低输入偏置电流、低噪声应用 -
Precision, Lowest Power Applications
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 12 | ||
| ADR3525 | 推荐用于新设计 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源 |
| ADR3533 | 推荐用于新设计 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源 |
| ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
| ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR443 | 量产 | 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
| ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
| ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP5070 | 量产 |
具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器 |
| 数字隔离器 2 | ||
| ADUM141E | 推荐用于新设计 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
| ADUM141D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP7142 | 推荐用于新设计 | 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
| 运算放大器 7 | ||
| ADA4084-4 | 推荐用于新设计 | 30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗四通道运算放大器 |
| ADA4096-4 | 推荐用于新设计 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器 |
| ADA4077-4 | 推荐用于新设计 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度四通道放大器 |
| ADA4692-4 | 量产 | 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器 |
| ADA4610-4 | 推荐用于新设计 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET四通道运算放大器 |
| ADA4807-4 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
| ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4698
IBIS 模型 2
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4698的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论