实时时钟(RTC)和定时器
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。功耗、准确度、坚固性和小封装尺寸是关键因素。ADI公司提供多种高度准确、低功耗、小封装、基于稳健微机电系统(MEMS)的实时时钟,可满足任何解决方案需求。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX31334
推荐用于新设计
集成电源开关的超低功耗实时时钟
MAX31331
推荐用于新设计
超低功耗、I2C实时时钟和电源管理
MAX31329
推荐用于新设计
具有I2C、电源管理和集成晶体的低电流实时时钟
MAX31328
推荐用于新设计
±3.5ppm、I2C RTC,集成晶体谐振器和电源管理功能
MAX31343
推荐用于新设计
集成MEMS振荡器的±5ppm、 I2C 实时时钟
MAX31341B
量产
低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理
MAX31341C
量产
低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理
MAX31342
量产
低电流、实时时钟,具有I2C接口
DS1339B
量产
低电流、I2C、串行实时时钟,可配合高ESR晶振工作
DS1339A
量产
低电流I²C串行实时时钟
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}