MAX31342

量产

低电流、实时时钟,具有I2C接口

世界上最小的WLP封装RTC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 延长电池寿命
    • 150nA时钟保持电流
    • 宽范围外部晶振,CL = 6pF,ESR高达100kΩ,最大程度降低耗流
  • 提供灵活的配置
    • 可编程方波输出,用于时钟监测
  • 节省电路板面积
    • 集成负载电容,用于晶振
    • 1mm x 2mm、8焊球、WLP封装,焊距为0.5mm
  • 增值特性,易于使用
    • +1.6V至+3.6V工作电压范围
    • 倒计时定时器,具有重复功能
  • 集成保护
    • 上电复位,用于默认配置
    • 具有总线超时的防锁定操作
MAX31342
低电流、实时时钟,具有I2C接口
MAX31342: Functional Diagram
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
器件驱动器 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31342SHLD

MAX31342 评估套件

特性和优点

  • 易于评估MAX31342
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31342平台为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31342低电流、实时时钟(RTC),器件具有I2C接口。平台采用单电源工作,可由USB或外部电源供电,板载晶振提供32.768kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31342平台提供评估MAX31342所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。平台已安装MAX31342EWA+T。平台通过MAX32625PICO电路板和micro-USB电缆连接到PC。

应用

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 电表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

MAX31342SHLD
MAX31342 评估套件
MAX31342SHLD: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览