电源时序控制
searchIcon
banner background image

电源时序控制

ADI公司的模拟和数字时序控制器可满足多电源轨系统的各种上电顺序需求,包括采用FPGA、ASICS、PLD、DSP、数据转换器(ADC或DAC)和微控制器的复杂系统。这些高性能器件可能要求某些电源轨上电和/或关断。我们的电源时序控制器易于设计、精确且可级联,使设计人员能够在任何类型的应用中快速构建具有数百个电源轨的可靠系统。突出特性包括与电源串联的MOSFET电荷泵栅极驱动器、外部可配置定时器、集成电源监控器和大量用于简单通信的数字输入/输出。
ADI公司的模拟和数字时序控制器可满足多电源轨系统的各种上电顺序需求,包括采用FPGA、ASICS、PLD、DSP、数据转换器(ADC或DAC)和微控制器的复杂系统。这些高性能器件可能要求某些电源轨上电和/或关断。我们的电源时序控制器易于设计、精确且可级联,使设计人员能够在任何类型的应用中快速构建具有数百个电源轨的可靠系统。突出特性包括与电源串联的MOSFET电荷泵栅极驱动器、外部可配置定时器、集成电源监控器和大量用于简单通信的数字输入/输出。

子分类

archive icon
ADI公司的模拟时序控制器集成精密比较器,针对电压调节器组提供上电和掉电时序控制功能。比较器监控调节器的电压输出,并在预配置的时间延迟之后触发开启系统中的下一个供电轨。该产品系列的部分型号可互相级联,从而提供可扩展解决方案,将功能扩展至多个器件。我们的模拟时序控制器为应对蜂窝基础设施、电信、数据通信和数据中心应用的上电时序控制挑战提供易于使用的解决方案。
archive icon
ADI公司的Super Sequencer ®产品系列提供了全面的电源管理平台,用于针对大量供电轨进行监控、测量、时序控制和裕量调节。我们的比较器具有±1%电轨监控精度,而12位ADC可通过串行接口提供电压回读。采用这些器件的应用将受益于针对各自要求通过强大的状态机内核进行定制的时序控制以及DAC组(用来调整稳压器或设置裕量)。我们的数字时序控制器包括板载EEPROM,用于保存器件参数并锁存信息,供后续分析使用。