保护开关和控制器
ADI公司提供全面的稳健保护解决方案组合,包括浪涌抑制器、热插拔控制器、USB电源开关和理想二极管控制器,可保护系统免受过压、过流、反极性和瞬态浪涌的影响。这些紧凑且易于集成的保护开关和控制器旨在满足严苛的汽车和航空电子标准,可在从服务器机架、工业系统到便携式电子设备和汽车平台的广泛应用中提高系统可靠性并延长正常运行时间。凭借专利电源监控、精确限流和智能PowerPath控制
查看产品选型表
Viewing:
子分类
ESD保护器件
ADI公司提供具有低输入电容的静电放电(ESD)保护二极管阵列,非常适合高速数据线应用。所选器件集成了适用于高速运行和通用信号ESD保护的瞬变电压抑制器(TVS)。
过压与过流保护器
ADI公司的过压保护器、过流保护器及限流IC系列以小尺寸、低功耗且易于设计的解决方案提供可靠的前端保护,从而提升系统可靠性。电路设计可满足多项汽车、军用及航空电子标准,包括ISO 7637-2、MIL
理想二极管和PowerPath控制器
ADI公司的PowerPath控制器、理想二极管控制器和负载开关,通过最大限度减少回流至电源的反向电流及电源间的直通电流来保护电源。可基于最高电压或最高优先级选择电源。如果基于最高电压进行选择,理想二
热插拔控制器
ADI公司的热插拔控制器用于执行接插板热插拔时所需的各种管理功能。这些器件还与先进的转换器和放大器内核集成,用于电源监测和控制,并采用获得专利的电路提供出色的±0.3%监控精度。这些设备安全准确地监控
分类产品
ADP15193
推荐用于新设计
2.6V至5.5V、20A热插拔电子保险丝(带电流报告输出功能)
ADPL86610
推荐用于新设计
4.5V 至 60V、250mA、带过压、欠压和反向保护的限流器
ADM1281
推荐用于新设计
具有 PMBus 接口的热插拔控制器和数字电源及能量监视器
MAX16169
推荐用于新设计
nanoPower 按钮开/关控制器和电池保鲜密封
MAX17614
推荐用于新设计
4.5V至60V、3A理想二极管/电源选择器,具有限流、欠压、过压保护功能
MAX17615
推荐用于新设计
4.25V至60V、250mA限流器,提供OV、UV和反向保护
MAX16173
推荐用于新设计
集成有源整流器的出色二极管控制器
MAX16151
推荐用于新设计
高压按钮开/关控制器
MAX16164
推荐用于新设计
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器
MAX16163
推荐用于新设计
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器
相关工具
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}