锁相环(PLL)频率合成器和转换环路
ADI的锁相环(PLL)频率合成器系列具有各种高性能、低抖动时钟生成和分配器件。该锁相环系列现有100多种产品,品种丰富,仍在不断扩充,均针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,设计用于需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用。
ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。
ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。
ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
ADIsimPLL™ 模拟设计工具
ADIsimPLL是一款锁相环(PLL)电路设计和评估工具,可以协助用户对RF系统进行评估、设计和故障排除。该工具支持ADI公司的PLL频率合成器系列。
最新优势资源
技术文章
- 在16通道演示器中验证的经验型多通道相位噪声模型
- Low Phase Noise DAC-Based Frequency Synthesis for Fast Hopping Wideband Microwave Applications
- ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统
-
解密RF信号链:特性和性能指标
模拟对话
- 为何完全集成式转换环路器件可实现出色的相位噪声性能
在线研讨会
- Spread the Word: This Is the Power of Silence
- Unified Communications Platform for Next Gen Conferencing products
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- ADI公司PLL产品系列的最新发展
- 相位噪声说明
应用笔记
解决方案通报和手册
设计工具
视频
- ADA4625-1:36V、18MHz、低噪声、单电源、轨到轨输出、JFET运算放大器
- 利用RF PLL在减小产品尺寸的同时提升性能
- 完善转换环路:消除杂散信号
- 完善转换环路:消除杂散信号
- 16通道Tx/Rx S波段相控阵雷达平台