LTC3772B
量产微功率 No RSENSE 恒定频率降压 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无需电流检测电阻器
- 可轻松实现高输出电流
- 内部软启动功能可使 VOUT 斜坡上升
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 低压差:100% 占空比
- 550kHz 恒定频率操作
- 在轻负载条件下执行低纹波脉冲跳跃操作
- 输出电压低至 0.8V
- ±1.5% 电压基准准确度
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 在停机模式中电源电流仅为 8µA
- 采用扁平 8 引脚 SOT-23 (仅高 1mm) 封装和 (3mm x 2mm) DFN (仅高 0.75mm) 封装
LTC®3772B 是一款采用扁平 8 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和 3mm x 2mm DFN 封装的恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器。无检测电阻器 (No RSENSE™) 型架构免除了增设一个电流检测电阻器的需要,从而提升了效率并节省了电路板占用空间。
LTC3772B 可在轻负载条件下自动地切换至脉冲跳跃模式操作。在无负载条件下,该器件的静态电流消耗仅为 200µA。
LTC3772B 具有欠压闭锁功能,可在输入电压降至 2V 以下时关断器件。为了较大限度地延长电池电源的运行时间,外部 P 沟道 MOSFET 在压差状态中连续导通 (100% 占空比)。550kHz 的高开关频率使得能够采用小电感器和电容器。内部软启动电路可使输出电压平稳地从 0V 斜坡上升至其调节点电压。
型号 | 具备突发模式操作功能 |
LTC3772 | 是 |
LTC3772B | 否 |
应用
- 单节或两节锂离子电池供电型应用
- 无线设备
- 便携式计算器
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3772BEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3772BEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3772BETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC3772BETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3772
- LTC3772B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3772B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论