LTC3400
量产采用 ThinSOT 封装的 600mA、1.2MHz 微功率同步升压型转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 效率高达 92%
- 可从单节 AA 电池产生 3.3V/100mA 的输出
- 低起动电压:0.85V
- 1.2MHz 固定频率开关
- 内部同步整流器
- 2.5V 至 5V 输出范围
- 自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3400)
- 轻负载条件下的连续开关操作 (LTC3400B)
- 逻辑控制的停机 (电流 < 1uA)
- 抗振铃控制实现了 EMI 的最小化
- 纤巧型外部组件
- 扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT™ 封装
LTC®3400/LTC3400B 是采用 6 引脚 ThinSOT 封装的高效、固定频率同步升压型 DC/DC 转换器。该器件包括一个内部 NMOS 开关和 PMOS 同步整流器,能够在采用单节 AA 电池输入提供 3.3V/100mA 的输出。
1.2MHz 的开关频率允许采用外形小巧而扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地减少了解决方案的占位面积。电流模式 PWM 设计是内部补偿的,使得外部组件的数量有所减少。LTC3400 可在轻负载条件下自动转换至节能的突发模式操作,而 LTC3400B 则在轻负载条件下进行连续开关操作。抗振铃控制电路通过在不连续工作模式中对电感器进行阻尼来抑制 EMI。这两款器件的停机电流均低于 1uA。
两款器件都采用扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT 封装。
应用
- 寻呼机
- MP3 播放机
- 数码相机
- LCD 偏压电源
- 手持式仪器
- 无线手机
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3400ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3400ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3400
- LTC3400-1
- LTC3400B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论