ADI正电子发射断层扫描 (PET)解决方案
ADI正电子发射断层扫描 (PET)解决方案

正电子发射断层扫描(PET)是一种无创成像技术,可通过检测某些放射性示踪剂注射到人体时发射的伽马射线,来生成三维医学图像。PET扫描生成数字图像,在很多情况下,这些图像能够识别出最常见的癌症,包括肺癌、乳腺癌、直肠癌、淋巴癌和黑色素瘤癌。从技术上讲,PET是一种医学成像技术,可在发现解剖结构变化之前,以影像方式呈现分子水平的生理病变情况。当放射性物质发射的正电子与组织内的电子碰撞时,会产生伽马射线。这种碰撞产生一对伽马射线光子,它从碰撞位置沿相反方向发射,被安装在人体周围的伽马射线探测设备检测到。
PET系统包括信号检测和处理、一致性处理、响应线(LOR)存储器和图像重建。探测器是位于支架孔周边的圆环,它由数千个闪烁晶体和 数百个光电倍增管(PMT)组成。闪烁晶体将伽马射线转换为可见光,并通过PMT进行放大。然后,PMT的电流输出信号转换为电压,并由 低噪声前置放大器(LNA)进行放大,再进入可变增益放大器(VGA)以补偿PMT的差异变化。VGA的输出传送到两条路径,一条是数据路径,另 一条是时间路径。在数据路径中,VGA的输出进行滤波和直流偏移补偿,然后传送到模数转换器(ADC)。通常使用现场可编程门阵列(FPGA) 来处理ADC输出数据以获取能量信息。在时间路径中,来自四个或更多邻近通道的信号进行汇合,此组合信号输入到超高速比较器。使 用比较器的输出信号和超高速时钟来生成数字时间戳,以便获取时间信息。一致性处理器需根据能量和时间信息,在反向探测器模块上 查找匹配的单个光子事件。这个正反方向光子形成的线称为响应线。通过分析数万个LOR,后端图像信号处理器可将碰撞活动重建并显 示为三维图像。
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 产品类型 | 前置放大器 | VGA | 增益设置DAC |
| 型号 |
AD8000/ADA4817-2 /ADA4857-2/ADA4897-2 |
AD8337/AD8331 /AD8335/AD8264 |
AD5381/AD5314/ AD5629R/AD5672R |
| 产品类型 | ADC驱动器 | ADC | 时间路径求和放大器 |
| 型号 |
ADA4927-2/ADA4937-2/ ADA4938-2/AD8138 |
AD9637/AD9228 / AD9212/AD9219 |
AD8099/ADA4899-1/ AD8045/ADA4857-1 |
| 产品类型 | 比较器 | 直流恢复放大器 | 直流恢复开关 |
| 型号 |
ADCMP58x/ADCMP57x /ADCMP56x/ADCMP55x |
AD8608/ADA4077-4 / OP4177 |
ADG16xx/ADG14xx /ADG12xx |
| 产品类型 | 基准电压源 | 时钟 | 温度传感器 |
| 型号 |
ADR43x/ADR42x /ADR45x/ADR34x |
AD952x/AD951x
/ADCLK8xx/ADCLK9xx |
ADT7310/ADT7410/ ADT7320/ADT7420 |
| 产品类型 | 前置放大器 |
| 型号 |
ADP2386/ADP2384/ ADP5052/ADP7102/ ADP7104/ADM7170/ ADM7171/ADM7172 |
other
参考电路
- 高频AD8331 VGA与10位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC AD9215实现接口(CN0096) — www.analog.com/CN0096
- AN-737应用笔记,如何用ADIsimADC™完成ADC建模 — www.analog.com/AN-737
- AN-756应用笔记,采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响 — www.analog.com/AN-756
- AN-1224应用笔记,利用AD5381 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 — www.analog.com/AN-1224
- ADC
- 高速ADC估板,提供原理图和PCB布局Gerber文件
- 高速FPGA数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ) — www.analog.com/fifo
- VisualAnalog®软件 — www.analog.com/VisualAnalog
- ADC SPI接口软件(SPI控制器)
- ADIsimADC™建模工具 — www.analog.com/ADIsimADC
- 时钟和PLL
- ADIsimCLK™建模工具 — www.analog.com/ADIsimCLK
- AD951x/952x评估软件和评估板
- 放大器
- ADIsimOpAmp™:放大器参数评估工具 — www.analog.com/ADIsimOpAmp
- DiffAmpCalc™:差分放大器计算器 — www.analog.com/diffampcalc
- 电源管理产品
- ADIsimPower™:电源设计工具 — www.analog.com/ADIsimPower
- 评估板
欲查看其他医学资源、工具和产品信息,请访问: www.analog.com/healthcare
欲申请样片,请访问: www.analog.com/en/content/samples_purchase/fca.html
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |