LT7200S:四通道18V、±5A同步单芯片降压稳压器

2023-05-09

LT7200S是一款四通道、高效率单芯片同步降压稳压器,能够向负载提供每通道5A的吸电流/源电流。其多通道灵活性非常适合为具有紧凑布局的复杂系统供电。工作电源电压范围为2.9V至18V,适合采用3.3V、5V至12V电源电压的各种电源应用。

LT7200S:四通道18V、±5A同步单芯片降压稳压器

2023-05-09
LT7200S是一款四通道、高效率单芯片同步降压稳压器,能够向负载提供每通道5A的吸电流/源电流。其多通道灵活性非常适合为具有紧凑布局的复杂系统供电。工作电源电压范围为2.9V至18V,适合采用3.3V、5V至12V电源电压的各种电源应用。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目