ADG836

量产

0.5 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
  • 工作电压:1.65 V至3.6 V
  • 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
  • 高载流能力:300 mA连续
  • 轨到轨开关工作
  • 快速开关时间:< 20 ns
  • 典型功耗:<0.1 μW
ADG836
0.5 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器
ADG836 Functional Block Diagram ADG836 Pin Configuration ADG836 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG836
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-10MSOP

开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 10引脚MSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-10MSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的10引脚MSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-10MSOPEBZ采用箝位将10引脚MSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


10引脚MSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K10),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-10MSOP
开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板
EVAL-10MSOPEBZANGLE-web EVAL-10MSOPEBZBOTTOM-web EVAL-10MSOPEBZTOP-web

参考电路

EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
CN0411 参考设计

用于水质监控的TDS测量系统

特性和优点

  • 使用电导率测量TDS
  • 测量范围:1uS至1S
  • 使用标准BNC探针连接
  • 兼容Arduino尺寸
CN0411
用于水质监控的TDS测量系统
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览