添加到信号链设计器

ADG465:  单通道保护器,采用SOT-23µ/SOIC封装

产品详情

ADG465是一款单通道保护器,采用SOT-23封装。它与信号路径串联,无论电源是否存在,都能够保护敏感器件不受信号路径中电压瞬变的影响。由于通道保护器独立于电源工作,因此非常适合在无法保证电源时序始终正确的应用中保护模拟输入(例如热插拔机架系统)。数据手册的“应用”部分对此有详细论述,并提供了一些示例电路。

ADG465既可以采用双极性电源供电,也可以采用单极性电源供电。电源接通时,通道开启(常态);电源断开时,通道关断。当电源为±15 V时,ADG465的导通电阻典型值为80 Ω,最大泄漏电流为±1 nA。当电源断开时,输入泄漏电流典型值约为±5 nA。

ADG465提供6引脚塑封表贴SOT-23和8引脚mSOIC两种封装。

应用
  • 自动测试设备
  • 灵敏的测量设备
  • 热插拔机架系统
  • ADC输入通道保护
  • 特点和优势

    • 故障和过压保护最高达±40 V
      - 断电时信号路径开路
      - 通电时信号路径电阻为导通电阻 RON
    • 最大额定电源电压:44 V
    • 低导通电阻:80 Ω(典型值)
    • 路径泄漏电流:1 nA(最大值,+25°C)
    • 低功耗:0.8 µW(典型值)
    • 防闩锁结构
    • 6引脚SOT-23/8引脚µSOIC封装

    ADG465功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG465: Single Channel Protector in an SOT-23 Package Data Sheet  (Rev A, 09/1998) (pdf, 111 kB) 产品数据手册 PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技术文章 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技术文章 PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技术文章 HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技术文章 HTML
    Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
    (Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
    Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG465 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG465BRM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.24 $ 0.97 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADG465BRM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.97 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADG465BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.12 $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG465BRT-REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADG465BRT-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.97 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADG465BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片