添加到信号链设计器

AD8375:  超低失真IF VGA

产品详情


AD8375是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8375成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。AD8375采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz时能获得50 dBm的IP3输出。

AD8375能以1dB的分辨率提供24 dB宽增益范围。通过可由标准TTL电平驱动的5引脚控制接口对增益进行调整,开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号范围增益。因此,信号电压增益与负载成正比。

AD8375的电源由PWUP引脚的适当逻辑电平提供。其静态电流典型值为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流仅为5 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。

AD8375采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型24引脚 4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 宽带多通道接收机
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. 0, 8/07

    功能框图AD8375

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8375: Ultralow Distortion IF VGA Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 785 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法  (pdf, 1179 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) 应用笔记 PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    技术文章 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    90%的无线通话、短信息、图片和下载内容通过ADI公司的基站IC进行传输 概况 HTML
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
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
    AD8375 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8375 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8375-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭