添加到信号链设计器

ADL5605:  700 MHz 至1000 MHz 2级1W RF驱动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5605是一款宽带两级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为700 MHz至1000 MHz。

ADL5605采用5 V电源供电,电源电流为307 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。

ADL5605采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板(调谐至943 MHz)。

应用

  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用

特点和优势

  • 工作频率范围:700 MHz至1000 MHz
  • 增益:23 dB (943 MHz)
  • OIP3:44.3 dBm (943 MHz)
  • P1dB:31.1 dBm (943 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (943 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 电源电流:307 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 4 mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
  • 引脚兼容ADL5606,1800 MHz至2700 MHz

ADL5605 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5605: 700 MHz to 1000 MHz, 1 W RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev A, 11/2013) (pdf, 837 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5605 S-Parameters  (zip, 10 kB) S-Parameters ZIP
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
ADL5605 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5605-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭