添加到信号链设计器

ADL5324:  400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5324内置动态可调偏置电路,能够在3.3 V至5 V范围内实现OIP3和P1dB性能定制,无需外部偏置电阻。借助此特性,设计人员可以根据具体设计需求定制驱动器放大器的性能。此特性还可以实现驱动器放大器的动态偏置,此时采用可变电源来在大信号条件下实现全5 V偏置,然后在信号电平较小且需要较低功耗时减小电源电压。此扩展能力可以减少针对不同输出功率(输出功率水平从25 dBm到29 dBm)要求来评估及库存多个驱动器放大器的需要。

ADL5324的额定工作温度范围也是−40°C至+105°C宽温度范围,在功率放大器等工作温度更高的设计中性能也十分可靠。这款½ W驱动器放大器还具有400 MHz至4000 MHz的宽频率范围,只需将一些外部元件调至该宽频率范围内的特定频段即可。这款高性能宽带RF驱动器放大器非常适合各种有线及无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。

ADL5324还相对于输出功率和偏置电压具有出色的ACPR。该驱动器可在2140 MHz时提供超过17 dBm的输出功率,并在5 V时实现−55 dBc的ACPR。若偏置电压降至3.3 V,−55 dBc的ACPR输出功率最低只会降至15 dBm。

应用

- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用

特点和优势

  • 工作电压范围:400 MHz至4000 MHz
  • 增益:14.6 dB (2140 MHz)
  • OIP3:43.1 dBm (2140 MHz)
  • P1dB:29.1 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:3.8 dB
  • 工作温度范围:−40°C至+105℃
  • 动态可调偏置
       可调电源
          偏置电压:3.3 V至5 V
       低电源电流:
          62 mA至133 mA
       无需偏置电阻
  • SOT-89封装,符合MSL-1等级要求
  • ESD额定值:±3 kV(2类)

ADL5324 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5324: 400 MHz至4000 MHz ½ WRF驱动放大器数据手册 (Rev B, 09/2012) (pdf, 742 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5324: 400 MHz to 4000 MHz ½ Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出新版仿真工具大幅简化RF系统的设计 (27 二月 2013) 新闻发布 HTML
ADI在IMS2012上展示最新RF IC产品 (28 六月 2012) 新闻发布 HTML
ADI0.5 W RF驱动器放大器具出众温度容差 (25 四月 2012) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5324 S-Parameters, Rev. 0  (zip, 31 kB) S-Parameters ZIP
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
ADL5324 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5324-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭