添加到信号链设计器

AD8352:  2 GHz超低失真差分射频/中频放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8352是一款高性能差分放大器,并针对射频和中频应用进行了优化。在最高200 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于80 dB;在500 MHz以上频率时,SFDR优于65 dB,因而成为高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。

与其它宽带差分放大器不同,AD8352配有缓冲器,能够将增益设置电阻(RG) 与信号输入隔离。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为100 Ω的差分输出电阻。

在500 MHz以上频率时,具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的首选放大器。它不仅非常适用于驱动ADC,也可以用于混频器、二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。该器件采用3 mm × 3 mm、紧凑型16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85°C。


应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
  • 特点和优势

    • -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
    • 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
    • 单电阻和电容失真调节
    • 输入电阻:3 kΩ,与增益无关(AV)
    • 差分或单端输入至差分输出
    • 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
    • 低宽带失真:
      10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
      70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
      190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3
    • OIP3:41 dBm (150 MHz)
    • 压摆率:8 V/ns
    • 快速建立和过驱恢复:2 ns
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    AD8352 功能框图

    AD8352 框图
    AD8352 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8352: 2 GHz Ultralow Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 1233 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法  (pdf, 1179 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0046  (pdf, 324 kB)
    使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
    Circuit Note PDF
    向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
    (Analog对话,第41卷 2007年6月)
    《模拟对话》杂志 PDF
    Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
    (eeProductCenter, 12/18/2006)
    产品评述 HTML
    Differential Amp Buffers ADCs To 2 GHz
    (Microwaves & RF, 1/2006)
    产品评述 HTML
    14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
    (eeProductCenter, 9/1/2006)
    产品评述 HTML
    Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
    (Electronicstalk, 12/20/2006)
    产品评述 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8352 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8352ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8352ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8352ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 3.96 $ 3.53 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8352 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8352-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭