添加到信号链设计器

AD8302:  2.7 GHZ RF/IF增益相位检波器

产品详情

单芯片硅双极性,可测量幅度/相位

AD8302是一款完全集成的RF IC,用于测量两个独立输入信号之间的幅度和相位。该器件的工作频率可从低频到2.7GHz。

AD8302内置两个精密匹配的宽带对数放大器、一个宽带线性乘法器/鉴相器、1.8 V精密基准电压源和模拟输出调节电路。

输入信号范围为-60dBm至0dBm(参考阻抗50ohm),相应的动态范围为60dB。

AD8302输出在+/-30dB的范围内提供精确的幅度测量,调整比例为30mV/dB;相位测量范围为0至180度,调整比例为10mV/度。

该器件已经过测试,可用在常见蜂窝频段(900MHz、1.8GHz、2.2GHz)上,额定工作频率高达2.7GHz。

AD8302采用14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。

特点和优势

  • 可单独测量增益/损耗和相位
  • 工作频率为低频至2.7GHz
  • 集成鉴相器的双通道匹配型对数放大器
  • 增益测量范围:-30至+30dB
  • 相位测量范围:
    0至180度
  • 集成基准电压源和输出电压电路
  • 2.7至5.5 V单电源供电

AD8302功能框图

AD8302 图
AD8302功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8302: 2.7GHz RF / IF增益鉴相器 数据手册 (Rev A, 07/2002) (pdf, 563 kB) 产品数据手册 PDF
AD8302: LF-2.7 GHz RF/IF Gain and Phase Detector Data Sheet  (Rev A, 07/2002) (pdf, 563 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: RF检波器的低频工作特性  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: 改善高动态范围均方根射频功率检波器的温度稳定性和线性度  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技术文章 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技术文章 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Industrial Applications 概况 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. 概况 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8302 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8302ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 17.54 $ 14.03 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8302ARU-REEL7 产品状态: 停产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8302ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 15.18 $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8302ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8302ARUZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8302 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8302-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 225.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭