添加到信号链设计器

AD5750-1:  电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用

产品详情

AD5750/AD5750-1是单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容串行接口进行设置。AD5750/AD5750-1可满足PLC和工业过程控制应用。AD5750/AD5750-1的模拟输入由低电压、单电源数模转换器提供,对该模拟输入进行调理以提供所需的输出电流/电压范围。可用模拟输入范围为0 V至2.5 V (AD5750-1)或0 V至4.096 V (AD5750)。

 

AD5750提供五种可编程输出电流范围:4至20 mA、0至20 mA或0至24 mA、±20 mA和±24 mA。单极性电流范围提供2%的超量程特性。

通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V。所有电压范围均提供20%的超量程特性。

AD5750的模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。

该器件的工作电压范围是±12 V至±24 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。

灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口使用CRC-8纠错方案,具有可选择的PEC差错校验功能,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。

该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电(0 V或三态),并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出电压设置为零电平/中间电平,或者是选定的电流范围的下限值。

HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。

应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC(可编程控制器)
  • 特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 电流输出范围:
      4至20 mA、0至20 mA或0至4 mA、±20 mA和±24 mA
      总体非调整误差(TUE):±0.03% FSR
      输出温漂:±5 ppm/°C(典型值)
    • 电压输出范围:
      0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
      ±0.02% FSR TUE
      输出温漂:±3 ppm/°C(典型值)
    • 灵活的串行数字接口
    • 片内输出故障检测
    • PEC差错校验
    • 异步CLEAR(清零)功能
    • 灵活的上电状态(0 V或三态)
    • 电源电压范围
      AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
      AVSS:-12 V (± 10%)至-24 V (± 10%)
    • 输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
    • 温度范围:-40°C至+105℃
    • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装

    功能框图 AD5750-1

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5750/AD5750-1/AD5750-2: 双通道、12/14/16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源数据手册 (Rev E, 06/2012) (pdf, 866 kB) 产品数据手册 PDF
    AD5750/AD5750-1/AD5750-2: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 687 kB) 产品数据手册 PDF
    CN0203: 仅需使用两个模拟器件的灵活的PLC/DCS模拟输出模块  (pdf, 246 kB) Circuit Note PDF
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技术文章 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) 概况 PDF
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    BeMicro FPGA Project for CN0203 with Nios driver FPGA HDL HTML
    CN0203 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐AD5750-1使用的外部基准电压源

    • 针对低功耗、低成本、中端系统,推荐使用ADR392ADR364
    • 针对低噪声、高精度、高端系统,推荐使用ADR434
    推荐AD5750-1使用的数模转换器
    • 针对低功耗、单电源、小封装,推荐使用AD5660系列或AD5060系列0V至4.096V输出DAC。
    推荐AD5750-1使用的数字隔离器
    • 针对过程控制应用中的4通道隔离接口,推荐使用ADuM1400
    推荐电源解决方案
    • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5750-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5750-1ACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Tray, 490 $ 2.99 $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD5750-1ACPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 - $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5750-1ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 - $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD5750-1BCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Tray, 490 $ 4.01 $ 3.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD5750-1BCPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 - $ 3.29 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5750-1BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 - $ 3.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD5750: 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
    产品型号 封装 引脚 温度范围 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5750ACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 $ 2.99 $ 2.45 Y  Material Info - 订购 样片
    AD5750ACPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 - $ 2.45 Y  Material Info - 订购
    AD5750ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 - $ 2.45 Y  Material Info - 订购 样片
    AD5750BCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 $ 4.01 $ 2.99 Y  Material Info - 订购 样片
    AD5750BCPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 - $ 3.29 Y  Material Info - 订购
    AD5750BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 - $ 3.29 Y  Material Info - 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5750 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5750EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭