添加到信号链设计器

AD8476:  低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8476是一款功耗极低的全差分精密放大器,集成用于单位增益的增益电阻。它非常适合用作驱动低功耗、高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使AD8476输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。

轨到轨输出提供最大的动态范围,可与许多不同的信号电平接口。AD8476还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±18 V的工业输入电压。

AD8476适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。

不同于市面上的许多差分放大器,AD8476是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为200 μV,输出噪声为37 nV/√Hz,总谐波失真为-120 dB (10 kHz),能够很好地配合低功耗、高精度转换器工作。考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8476具有出色的速度,能够建立至16位精度进行250 kSPS采集。

AD8476采用节省空间的8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • ADC驱动器
  • 差分仪表放大器构建模块
  • 单端转差分转换器
  • 电池供电仪表

特点和优势

  • 极低功耗
    - 电源电流:330 μA
  • 全差分或单端输入/输出
  • 差分输出设计用于驱动精密ADC
    - Σ-Δ ADCs
    - 驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
    - 轨到轨输出
  • VOCM引脚调整输出共模电压
  • 高达±18 V的过压保护(VS = +5 V)
  • 高性能
    - 适合驱动最高250 kSPS的16位转换器
    - 输出噪声:37 nV/√Hz
    - 增益漂移:1 ppm/°C
    - 最大输出失调电压:500 μV
    - 压摆率:10 V/μs
    - 带宽:5 MHz
  • 单电源供电:3 V至18 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±9 V

AD8476 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8476 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8476 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8476ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8476ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8476ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476BCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8476BCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476BCPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8476BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8476BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.97 $ 2.75 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8476 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8476-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 20.98 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭